Menu Search

Sprężyna skrętna 90 ° Lewe 28.0 mm 4519.00 Nmm

Te sprężyny skrętne 90° mają średnicę zewnętrzną 27,99 mm, nogę o długości 101,6 mm od środka i moment obrotowy 4519 Nm. Są dostępne w wariancie lewozwojowym, a zalecany rozmiar trzpienia to 16,92 mm.
Numer produktu Essentra:

10642672

Numer produktu produkcyjny:

1217921

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 55,4435 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

1 663,31 zł

30 x 55,4435 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 4519.00 Nmm
Długość nogi od środka otworu 101.6 mm
Kierunek wiatru Lewe
Średnica drutu 3.4 mm
Rozmiar trzpienia 16.9 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 23.1 mm
Średnica zewnętrzna 28.0 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt