10629376
1218086
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
200 + | 0,3179 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica wewnętrzna | 12.2 mm |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 0.48 in |
Średnica zewnętrzna | 25.0 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.984 in |
Wysokość ramienia | 1.6 mm |
Wysokość ramienia | 0.063 in |
Grubość | 0.7 mm |
Grubość | 0.028 in |
Obciążenie przy minimalnym ugięciu | 511.00 N |
Obciążenie przy minimalnym ugięciu | 511.00 N |
Obciążenie przy maksymalnym ugięciu | 692.0 N |
Obciążenie przy maksymalnym ugięciu | 692.0 N |
Wysokość przy obciążeniu | 0.9 mm |
Wysokość przy obciążeniu | 0.035 in |
Materiał | Stal węglowa |
Standard | DIN |
Kod towaru | 7320909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.