10632161
1218091
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
200 + | 0,4019 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica wewnętrzna | 10.2 mm |
---|---|
Średnica wewnętrzna | 0.402 in |
Średnica zewnętrzna | 28.0 mm |
Średnica zewnętrzna | 1.102 in |
Wysokość ramienia | 1.8 mm |
Wysokość ramienia | 0.071 in |
Grubość | 0.8 mm |
Grubość | 0.031 in |
Obciążenie przy minimalnym ugięciu | 562.00 N |
Obciążenie przy minimalnym ugięciu | 562.00 N |
Obciążenie przy maksymalnym ugięciu | 761.0 N |
Obciążenie przy maksymalnym ugięciu | 761.0 N |
Wysokość przy obciążeniu | 1.0 mm |
Wysokość przy obciążeniu | 0.039 in |
Materiał | Stal węglowa |
Standard | DIN |
Kod towaru | 7320909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.