Menu Search

Podkładka sprężysta 14.2 mm 28.0 mm Stal węglowa

Sprężyny talerzowe, poddawane surowej kontroli jakości zgodnie z normą DIN 2093, są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej odporności materiału na zmęczenie. Proces produkcji gwarantuje usunięcie wszystkich ewentualnych odkształceń i deformacji tych podkładek sprężynowych.
Numer produktu Essentra:

10640630

Numer produktu produkcyjny:

1218098

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 + 0,3918 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

78,36 zł

200 x 0,3918 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 14.2 mm
Średnica zewnętrzna 28.0 mm
Wysokość ramienia 1.8 mm
Grubość 0.8 mm
Obciążenie przy minimalnym ugięciu 681.00 N
Obciążenie przy maksymalnym ugięciu 922.0 N
Wysokość przy obciążeniu 1.1 mm
Materiał Stal węglowa
Standard DIN
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt