Menu Search

Wkręt dociskowy z kulką - gniazdo imbusowe

W produkcji

Trzpienie sprężynowe, z kulką i gniazdem imbusowym, są stosowane do ustalania położenia, wywierania nacisku i podnoszenia. Składają się z trzech elementów: korpusu gwintowanego, kulki ze stali nierdzewnej i mechanizmu sprężynowego. Sprężyna zapewnia szybką regulację i indeksowanie.

Gniazdo sześciokątne umożliwia łatwą instalację i regulację przy użyciu standardowych kluczy sześciokątnych, zapewniając pewne dopasowanie oraz efektywne użytkowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Stalowa kula nierdzewna została wybrana ze względu na swoją doskonałą odporność na korozję, co zapewnia długowieczność i niezawodność tłoków, nawet w trudnych warunkach. Gładka powierzchnia stali nierdzewnej kuli umożliwia kontakt o niskim tarciu, co redukuje zużycie i wydłuża żywotność zarówno tłoka, jak i jego współpracujących elementów.

Gwintowana część upraszcza integrację z istniejącymi systemami lub strukturami. Posiadamy wariant dla 'normalnej' oraz 'zwiększonej' siły sprężyny dla lepszego dopasowania.

  • Może wytrzymać temperatury do 250 C.
  • Ze względu na swoją trwałość i wszechstronność, trzpienie sprężynowe są szeroko stosowane w zastosowaniach wymagających częstych zmian ustawień.
  • Typowe zastosowania obejmują mechanizmy szybkiego zwalniania, uchwyty montażowe, projektowanie maszyn i uchwytów, elektronikę oraz systemy blokujące.
Materiał: Stal czerniona, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SR31500

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l1 Obciążenie sprężyny F1 ≈ N Obciążenie sprężyny F2 ≈ N Materiał Skok s1 d1 d2 Kup
33,5116 zł - 44,6674 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
5.0
9.0
Stal nierdzewna 303
0.4
M3
1.5
30,7777 zł - 41,0517 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
12.0
18.0
Stal nierdzewna 303
0.8
M4
2.5
13,3165 zł - 17,7259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
5.0
9.0
Stal czerniona
0.4
M3
1.5
11,7731 zł - 15,6975 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
12.0
18.0
Stal czerniona
0.8
M4
2.5
Trzpień ze sprężyną M3 1.5 8.0 Stal nierdzewna 303

20760809

Przedział cen netto
44,6674 zł - 33,5116 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie sprężyny
    Zwiększony
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Skok s1
    0.4
Trzpień ze sprężyną M4 2.5 12.0 Stal nierdzewna 303

20760816

Przedział cen netto
41,0517 zł - 30,7777 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie sprężyny
    Zwiększony
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Skok s1
    0.8
Trzpień ze sprężyną M3 1.5 8.0 Stal czerniona

20760823

Przedział cen netto
17,7259 zł - 13,3165 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie sprężyny
    Zwiększony
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Skok s1
    0.4
Trzpień ze sprężyną M4 2.5 12.0 Stal czerniona

20760830

Przedział cen netto
15,6975 zł - 11,7731 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Obciążenie sprężyny
    Zwiększony
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Skok s1
    0.8