Menu Search

Podkładka Belleville 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Stal węglowa

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Numer produktu Essentra:

10645468

Numer produktu produkcyjny:

1218158

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 + 7,7949 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

155,90 zł

20 x 7,7949 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica zewnętrzna 11.1 mm
Średnica wewnętrzna 5.6 mm
Grubość 0.6 mm
Wysokość przy obciążeniu 0.7 mm
Obciążenie w pozycji płaskiej 618.0 N
Obciążenie przy maksymalnym ugięciu 396.0 N
Obciążenie przy minimalnym ugięciu 289.0 N
Materiał Stal węglowa

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt