Menu Search

Podkładka Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Numer produktu Essentra:

10443996

Numer produktu produkcyjny:

1218177

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 + 9,036 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

180,72 zł

20 x 9,036 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica zewnętrzna 19.1 mm
Średnica wewnętrzna 9.7 mm
Grubość 1.4 mm
Wysokość przy obciążeniu 1.6 mm
Obciążenie przy minimalnym ugięciu 1624.0 N
Materiał Stal węglowa

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt