Menu Search

Podkładka Belleville 8.1 mm 23.8 mm 707.0 N Stal węglowa

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Numer produktu Essentra:

10628928

Numer produktu produkcyjny:

1218180

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 + 10,0819 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

201,64 zł

20 x 10,0819 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica zewnętrzna 23.8 mm
Średnica wewnętrzna 8.1 mm
Grubość 0.8 mm
Wysokość przy obciążeniu 1.1 mm
Obciążenie w pozycji płaskiej 707.0 N
Obciążenie przy maksymalnym ugięciu 564.90 N
Obciążenie przy minimalnym ugięciu 415.90 N
Materiał Stal węglowa

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt