Menu Search

Podkładka Belleville 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Stal nierdzewna

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Numer produktu Essentra:

10633816

Numer produktu produkcyjny:

1218246

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 + 26,0205 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

520,41 zł

20 x 26,0205 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica zewnętrzna 25.4 mm
Średnica wewnętrzna 12.8 mm
Grubość 1.9 mm
Wysokość przy obciążeniu 2.1 mm
Obciążenie w pozycji płaskiej 5938.0 N
Obciążenie przy maksymalnym ugięciu 3456.0 N
Obciążenie przy minimalnym ugięciu 2549.0 N
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt