Menu Search

Podkładka Belleville 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Stal nierdzewna

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Numer produktu Essentra:

10641972

Numer produktu produkcyjny:

1218257

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 + 32,686 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

653,72 zł

20 x 32,686 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica zewnętrzna 38.1 mm
Średnica wewnętrzna 19.2 mm
Grubość 1.8 mm
Wysokość przy obciążeniu 2.3 mm
Obciążenie w pozycji płaskiej 5249.0 N
Obciążenie przy maksymalnym ugięciu 3403.0 N
Obciążenie przy minimalnym ugięciu 2513.0 N
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt