Menu Search

Podkładka sprężysta 7.0 mm 11.3 mm 0.8 mm Acetal

Spring Washer made from Acetal and featuring a 11.4 mm | 0.448 in Outside Diameter, 7 mm | 0.276 in Inside Diameter and 0.9 mm | 0.035 inThickness. This item is compatible with 1/4 screws sizes.
Numer produktu Essentra:

10218303

Numer produktu produkcyjny:

17SPRINGW360

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1989 zł
5000 - 19999 0,179 zł
20000 + 0,1611 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

198,90 zł

1000 x 0,1989 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica zewnętrzna 11.3 mm
Średnica wewnętrzna 7.0 mm
Grubość 0.8 mm
Materiał Acetal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt