10049310
0080160000VR
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,2788 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 8.0 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.315 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.1 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.122 in |
Rozmiar gwintu | M4 |
Średnica podziałowa | 0.7 mm |
Średnica podziałowa | 0.028 in |
Długość gwintu | 6.0 mm |
Długość gwintu | 0.236 in |
Rodzaj główki | Łeb soczewkowy |
Rodzaj klucza | Wkładka krzyżowa |
Materiał | PA |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Kolor | Naturalny |
Kod towaru | 3926909790 |
Specyfikacja | N FE 25-121 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.