Menu Search

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Na stanie

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
584 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,2844 zł - 0,2844 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Naturalny
Stal miękka
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,4085 zł - 0,4085 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Naturalny
Stal miękka
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3765 zł - 0,3765 zł 400 Na stanie
M3
Naturalny
Stal miękka
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3207 zł - 0,3207 zł 383 Na stanie
M4
Naturalny
Stal miękka
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3695 zł - 0,3695 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Naturalny
Stal miękka
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3207 zł - 0,3207 zł 3200 Na stanie
M3
Naturalny
Stal miękka
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,937 zł - 0,937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Naturalny
Stal miękka
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,5884 zł - 0,5884 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Naturalny
Stal miękka
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2582 zł - 0,2582 zł 47000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2646 zł - 0,2646 zł 24000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2711 zł - 0,2711 zł 5000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3899 zł - 0,3899 zł 5180 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
PA
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2788 zł - 0,2788 zł 15500 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
10049235 0,1562 zł - 0,1562 zł 417000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,3085 zł - 0,3085 zł 44000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2801 zł - 0,2801 zł 34000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2969 zł - 0,2969 zł 17500 Na stanie
0.8 mm
M5
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2737 zł - 0,2737 zł 10000 Na stanie
0.7 mm
M4
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
4,6094 zł - 5,7198 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M1.4
Brązowy
PEEK
2.5 mm
Wkładka krzyżowa
0,2582 zł - 0,2582 zł 18000 Na stanie
0.5 mm
M3
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 30
Śruba Wkładka krzyżowa M3 10.0 mm Stal miękka Naturalny

10238288

Przedział cen netto
0,2844 zł - 0,2844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M4 16.0 mm Stal miękka Naturalny

10238370

Przedział cen netto
0,4085 zł - 0,4085 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M3 20.0 mm Stal miękka Naturalny

10238318

Przedział cen netto
0,3765 zł - 0,3765 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M4 6.0 mm Stal miękka Naturalny

10238332

Przedział cen netto
0,3207 zł - 0,3207 zł

Zapasy magazynowe
383 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M4 12.0 mm Stal miękka Naturalny

10238363

Przedział cen netto
0,3695 zł - 0,3695 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M3 8.0 mm Stal miękka Naturalny

10238271

Przedział cen netto
0,3207 zł - 0,3207 zł

Zapasy magazynowe
3200 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M5 30.0 mm Stal miękka Naturalny

10238455

Przedział cen netto
0,937 zł - 0,937 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M5 10.0 mm Stal miękka Naturalny

10238417

Przedział cen netto
0,5884 zł - 0,5884 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M3 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049242

Przedział cen netto
0,2582 zł - 0,2582 zł

Zapasy magazynowe
47000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049280

Przedział cen netto
0,2646 zł - 0,2646 zł

Zapasy magazynowe
24000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049273

Przedział cen netto
0,2711 zł - 0,2711 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 6.0 mm PA Naturalny

10049402

Przedział cen netto
0,3899 zł - 0,3899 zł

Zapasy magazynowe
5180 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049310

Przedział cen netto
0,2788 zł - 0,2788 zł

Zapasy magazynowe
15500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M3 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049235

Przedział cen netto
0,1562 zł - 0,1562 zł

Zapasy magazynowe
417000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049327

Przedział cen netto
0,3085 zł - 0,3085 zł

Zapasy magazynowe
44000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049365

Przedział cen netto
0,2801 zł - 0,2801 zł

Zapasy magazynowe
34000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049464

Przedział cen netto
0,2969 zł - 0,2969 zł

Zapasy magazynowe
17500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049358

Przedział cen netto
0,2737 zł - 0,2737 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 2.5 mm PEEK Brązowy

10358696

Przedział cen netto
5,7198 zł - 4,6094 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    2.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M1.4
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Rodzaj główki
    Łeb soczewkowy
Śruba Wkładka krzyżowa M3 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10049259

Przedział cen netto
0,2582 zł - 0,2582 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica łba
    5.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm