Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M6 12.0 mm PA Naturalny

Ta śruba krzyżakowa z łbem stożkowym ściętym została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach. Odniesienia do normy N FE 25-121 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10049570

Numer produktu produkcyjny:

0080430000VR

23 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,3899 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

389,90 zł

1000 x 0,3899 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 11.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.6 mm
Rozmiar gwintu M6
Średnica podziałowa 1.0 mm
Długość gwintu 12.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Materiał PA
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Specyfikacja N FE 25-121

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt