10052501
0120150000VR
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,3047 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 5.5 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.217 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.079 in |
Rozmiar gwintu | M3 |
Średnica podziałowa | 0.5 mm |
Średnica podziałowa | 0.02 in |
Długość gwintu | 30.0 mm |
Długość gwintu | 1.181 in |
Rodzaj główki | Łeb soczewkowy |
Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
Materiał | PA |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Kolor | Naturalny |
Kod towaru | 3926909790 |
Specyfikacja | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |