Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M4 8.0 mm PA Naturalny

Ta śruba z łbem stożkowym ściętym z nacięciem została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach. Odniesienia do norm ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10052525

Numer produktu produkcyjny:

0120170000VR

12686 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,1717 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

171,70 zł

1000 x 0,1717 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 8.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.4 mm
Rozmiar gwintu M4
Średnica podziałowa 0.7 mm
Długość gwintu 8.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Materiał PA
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Specyfikacja ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Produkt 0120170000VR zastępuje:

Nylon Żłobienie krzyżowe Z łbem okrągłym Śruba maszynowa - Rozmiar gwintu M4x8; Długość gwintu 8.0 mm | 0.315 in; Średnica główki 8.0 mm | 0.315 in
Numer produktu Essentra: 10628904
Numer produktu produkcyjny: NSE-1580-M4-8

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt