Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M6 8.0 mm Nylon Naturalny

Ta śruba z łbem stożkowym ściętym z nacięciem została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach. Odniesienia do norm ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10052709

Numer produktu produkcyjny:

0120410000VR

440 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,386 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

386,00 zł

1000 x 0,386 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 12.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.6 mm
Rozmiar gwintu M6
Średnica podziałowa 1.0 mm
Długość gwintu 8.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Materiał Nylon
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Specyfikacja ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt