Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M8 10.0 mm PA Naturalny

Ta śruba z łbem stożkowym ściętym z nacięciem została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach. Odniesienia do norm ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10052815

Numer produktu produkcyjny:

0120650000VR

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4544 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

454,40 zł

1000 x 0,4544 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 16.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.8 mm
Rozmiar gwintu M8
Średnica podziałowa 1.3 mm
Długość gwintu 10.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Materiał PA
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Specyfikacja ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt