Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M4 16.0 mm Nylon Naturalny

This slotted pan head screw is made from natural Nylon, is fully threaded and can be used in a wide range of industries and applications. Parts refer to ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 for guidance purpose only.
Numer produktu Essentra:

10325834

Numer produktu produkcyjny:

050041600002

250 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,6972 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

348,60 zł

500 x 0,6972 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 8.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.4 mm
Rozmiar gwintu M4
Długość gwintu 16.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Materiał Nylon
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Specyfikacja DIN 85

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt