10326169
050068000002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 2,2311 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 12.0 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.472 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.6 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.142 in |
Rozmiar gwintu | M6 |
Długość gwintu | 80.0 mm |
Długość gwintu | 3.15 in |
Rodzaj główki | Łeb soczewkowy |
Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
Materiał | Nylon |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Kolor | Naturalny |
Kod towaru | 3926909790 |
Specyfikacja | DIN 85 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.