10342053
1439975
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 5,8116 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 2.3 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.091 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.02 in |
Rozmiar gwintu | M1.6 |
Długość gwintu | 2.5 mm |
Długość gwintu | 0.098 in |
Rodzaj główki | Łeb soczewkowy |
Rodzaj klucza | Wkładka krzyżowa |
Materiał | Reny |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Kolor | Naturalny |
Kod towaru | 3926909790 |
Specyfikacja | UL94 HB |
Standard palności materiału | UL94 HB |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.