Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M1.6 2.0 mm PEEK Brązowy

Miniaturowa śruba z łbem stożkowym ściętym, wpuszczanym i gniazdem krzyżowym. Artykuł wykonano z tworzywa sztucznego klasy UL.
Numer produktu Essentra:

10342299

Numer produktu produkcyjny:

1439999

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 34,2693 zł
50 - 99 19,5824 zł
100 + 13,9874 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

342,69 zł

10 x 34,2693 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 2.3 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 0.5 mm
Rozmiar gwintu M1.6
Średnica podziałowa 2.0 mm
Długość gwintu 2.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Materiał PEEK
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Brązowy
Kod towaru 3926909790
Specyfikacja UL94 V-0
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt