Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M2.6 6.0 mm PPS Beżowy

Standardowa śruba z łbem stożkowym ściętym, wpuszczanym i gniazdem krzyżowym. Artykuł wykonano z tworzywa sztucznego klasy UL.
Numer produktu Essentra:

10343364

Numer produktu produkcyjny:

1440106

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 6,5116 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

162,79 zł

25 x 6,5116 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 4.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.7 mm
Rozmiar gwintu M2.6
Długość gwintu 6.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Materiał PPS
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Beżowy
Kod towaru 3926909790
Specyfikacja UL94 V-0
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt