10343654
1440135
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 2 | 79,2821 zł |
3 - 24 | 45,304 zł |
25 + | 32,36 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 10.5 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.413 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.9 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.154 in |
Rozmiar gwintu | M6 |
Długość gwintu | 15.0 mm |
Długość gwintu | 0.591 in |
Rodzaj główki | Łeb soczewkowy |
Rodzaj klucza | Wkładka krzyżowa |
Materiał | PPS |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Kolor | Beżowy |
Kod towaru | 3926909790 |
Specyfikacja | UL94 V-0 |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |