Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M6 20.0 mm PPS Beżowy

Standardowa śruba z łbem stożkowym ściętym, wpuszczanym i gniazdem krzyżowym. Artykuł wykonano z tworzywa sztucznego klasy UL.
Numer produktu Essentra:

10343661

Numer produktu produkcyjny:

1440136

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 99,0864 zł
3 - 24 56,6208 zł
25 + 40,4434 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

99,09 zł

1 x 99,0864 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 10.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.9 mm
Rozmiar gwintu M6
Długość gwintu 20.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Materiał PPS
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Beżowy
Kod towaru 3926909790
Specyfikacja UL94 V-0
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt