Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M4 25.0 mm Reny Naturalny

Standardowa śruba z łbem stożkowym ściętym, wpuszczanym i gniazdem krzyżowym. Artykuł wykonano z tworzywa sztucznego klasy UL.
Numer produktu Essentra:

10343999

Numer produktu produkcyjny:

1440169

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 8,9419 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

447,10 zł

50 x 8,9419 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 7.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.6 mm
Rozmiar gwintu M4
Długość gwintu 25.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Materiał Reny
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Specyfikacja UL94 HB
Standard palności materiału UL94 HB

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt