10219669
180031070409
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 - 249 | 6,8689 zł |
250 - 999 | 3,6669 zł |
1000 + | 3,1375 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 5.5 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.217 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.079 in |
Rozmiar gwintu | M3 |
Długość gwintu | 10.0 mm |
Długość gwintu | 0.394 in |
Rodzaj główki | Łeb soczewkowy |
Rodzaj klucza | Wkładka krzyżowa |
Materiał | PEEK |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Kolor | Brązowy |
Kod towaru | 3926909790 |
Specyfikacja | UL94 V-0 |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.