Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M6 20.0 mm PEEK Brązowy

Śruba krzyżakowa z łbem stożkowym ściętym wykonana z lekkiego brązowego PEEK. Produkt idealnie nadaje się do wymagających zastosowań, ponieważ PEEK charakteryzuje się doskonałą odpornością termiczną i chemiczną, a także wysokim stopniem wytrzymałości mechanicznej i sztywności. Materiał klasy UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10219874

Numer produktu produkcyjny:

180062070409

6 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 25,3511 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

253,51 zł

10 x 25,3511 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 10.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.9 mm
Rozmiar gwintu M6
Długość gwintu 20.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Materiał PEEK
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Brązowy
Kod towaru 3926909790
Specyfikacja UL94 V-0
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt