Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M1.4 2.5 mm PEEK Brązowy

A crossed pan head screw made from light brown PEEK. This product is ideal for use in demanding applications since PEEK has excellent thermal and chemical resistance, as well as a high degree of mechanical strength and stiffness. Rated to UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10358696

Numer produktu produkcyjny:

180142570409

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 49 5,7198 zł
50 - 99 4,9838 zł
100 + 4,6094 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

143,00 zł

25 x 5,7198 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 2.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 0.5 mm
Rozmiar gwintu M1.4
Długość gwintu 2.5 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Materiał PEEK
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Brązowy
Kod towaru 3926909790
Specyfikacja UL94 V-0
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt