Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M5 40.0 mm Nylon Naturalny

Ta śruba krzyżakowa z łbem stożkowym ściętym została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach. Odniesienia do normy N FE 25-121 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10375129

Numer produktu produkcyjny:

423023000002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,1992 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

299,80 zł

250 x 1,1992 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 9.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.7 mm
Rozmiar gwintu M5
Długość gwintu 40.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Materiał Nylon
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Specyfikacja N FE 25-121
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt