Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 10.0 mm PA Naturalny

Ta śruba z łbem stożkowym ściętym z nacięciem została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach. Odniesienia do norm ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10295489

Numer produktu produkcyjny:

50M025045N010

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1772 zł
5000 - 19999 0,1594 zł
20000 + 0,1435 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

177,20 zł

1000 x 0,1772 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 4.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.6 mm
Rozmiar gwintu M2.5
Średnica podziałowa 0.5 mm
Długość gwintu 10.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Materiał PA
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Specyfikacja DIN 85, ISO 1580NF E 25-128

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt