10296189
50M030050N042
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 0,2711 zł |
2500 - 9999 | 0,244 zł |
10000 + | 0,2196 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 5.5 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.217 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.079 in |
Rozmiar gwintu | M3 |
Średnica podziałowa | 0.5 mm |
Średnica podziałowa | 0.02 in |
Długość gwintu | 40.0 mm |
Długość gwintu | 1.575 in |
Rodzaj główki | Łeb soczewkowy |
Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
Materiał | PA |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Kolor | Naturalny |
Kod towaru | 3926909790 |
Specyfikacja | DIN 85, ISO 1580NF E 25-128 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.