Menu Search

Śruba Wkładka z nacięciem M5 25.0 mm PA Naturalny

Ta śruba z łbem stożkowym ściętym z nacięciem została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach. Odniesienia do norm ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10398838

Numer produktu produkcyjny:

50M050080N025

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,2937 zł
2500 - 9999 0,2643 zł
10000 + 0,2379 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

146,85 zł

500 x 0,2937 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M5
Średnica podziałowa 0.8 mm
Długość gwintu 25.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Materiał PA
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt