Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M6 25.0 mm PA Naturalny

Ta śruba krzyżakowa z łbem stożkowym ściętym została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach. Odniesienia do normy N FE 25-121 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10399613

Numer produktu produkcyjny:

50M060100P025

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,3425 zł
2500 - 9999 0,3083 zł
10000 + 0,2774 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

171,25 zł

500 x 0,3425 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M6
Średnica podziałowa 1.0 mm
Długość gwintu 25.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Materiał PA
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt