Menu Search

Śruba Wkładka krzyżowa M10 35.0 mm PA Naturalny

Ta śruba krzyżakowa z łbem stożkowym ściętym została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach. Odniesienia do normy N FE 25-121 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10400364

Numer produktu produkcyjny:

50M100150P035

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 1,2163 zł
2500 - 9999 1,0947 zł
10000 + 0,9852 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

608,15 zł

500 x 1,2163 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M10
Średnica podziałowa 1.5 mm
Długość gwintu 35.0 mm
Rodzaj główki Łeb soczewkowy
Rodzaj klucza Wkładka krzyżowa
Materiał PA
Wykończenie Bez wykończenia
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt