10162163
NMS-312
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 - 499 | 1,6911 zł |
500 - 999 | 0,9663 zł |
1000 + | 0,6902 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica łba | 5.7 mm |
---|---|
Średnica łba | 0.224 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.098 in |
Rozmiar gwintu | M3 |
Średnica podziałowa | 0.5 mm |
Średnica podziałowa | 0.02 in |
Długość gwintu | 12.1 mm |
Długość gwintu | 0.476 in |
Rodzaj główki | Łeb soczewkowy |
Rodzaj klucza | Wkładka krzyżowa |
Materiał | PA |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Kolor | Naturalny |
Kod towaru | 3926909790 |
Specyfikacja | UL94 V-2 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |