Menu Search

Śruby maszynowe - owalne

Na stanie

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
134 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,1548 zł - 0,1911 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2252 zł - 0,2781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
35.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1538 zł - 0,1899 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1422 zł - 0,1755 zł 980 Na stanie
M3
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1402 zł - 0,1731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
5.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1442 zł - 0,178 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
11.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1449 zł - 0,1788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2774 zł - 0,3425 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1528 zł - 0,1887 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,8576 zł - 1,0588 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
50.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1684 zł - 0,2079 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1708 zł - 0,2108 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1724 zł - 0,2129 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2758 zł - 0,3405 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1422 zł - 0,1755 zł 950 Na stanie
M2
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1422 zł - 0,1755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1435 zł - 0,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1449 zł - 0,1788 zł 1000 Na stanie
M3
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1502 zł - 0,1854 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1449 zł - 0,1788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 7
Śruba Wkładka z nacięciem M4 8.0 mm Nylon Naturalny

10398104

Przedział cen netto
0,1911 zł - 0,1548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M4 35.0 mm Nylon Naturalny

10398180

Przedział cen netto
0,2781 zł - 0,2252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 20.0 mm Nylon Naturalny

10397770

Przedział cen netto
0,1899 zł - 0,1538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3 8.0 mm Nylon Naturalny

10397145

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
980 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2 5.0 mm Nylon Naturalny

10396629

Przedział cen netto
0,1731 zł - 0,1402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2 11.0 mm Nylon Naturalny

10396667

Przedział cen netto
0,178 zł - 0,1442 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 12.0 mm Nylon Naturalny

10396858

Przedział cen netto
0,1788 zł - 0,1449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M6 25.0 mm Nylon Naturalny

10399378

Przedział cen netto
0,3425 zł - 0,2774 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 16.0 mm Nylon Naturalny

10397763

Przedział cen netto
0,1887 zł - 0,1528 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M8 50.0 mm Nylon Naturalny

10399934

Przedział cen netto
1,0588 zł - 0,8576 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M5 6.0 mm Nylon Naturalny

10398685

Przedział cen netto
0,2079 zł - 0,1684 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M5 10.0 mm Nylon Naturalny

10398708

Przedział cen netto
0,2108 zł - 0,1708 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M5 12.0 mm Nylon Naturalny

10398715

Przedział cen netto
0,2129 zł - 0,1724 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M6 20.0 mm Nylon Naturalny

10399361

Przedział cen netto
0,3405 zł - 0,2758 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2 8.0 mm Nylon Naturalny

10396643

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 8.0 mm Nylon Naturalny

10396834

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 10.0 mm Nylon Naturalny

10396841

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3 12.0 mm Nylon Naturalny

10397169

Przedział cen netto
0,1788 zł - 0,1449 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3 30.0 mm Nylon Naturalny

10397206

Przedział cen netto
0,1854 zł - 0,1502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2 12.0 mm Nylon Naturalny

10396674

Przedział cen netto
0,1788 zł - 0,1449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6