Menu Search

Śruby maszynowe - owalne

Na stanie

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
134 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,9852 zł - 1,2163 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
35.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,8749 zł - 1,0801 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1571 zł - 0,194 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
15.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,1793 zł - 1,4559 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
60.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2448 zł - 0,3023 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
40.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1698 zł - 0,2096 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1435 zł - 0,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1435 zł - 0,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
5.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1512 zł - 0,1866 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1618 zł - 0,1997 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
35.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1568 zł - 0,1936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1698 zł - 0,2096 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1747 zł - 0,2157 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1994 zł - 0,2461 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2758 zł - 0,3405 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,7835 zł - 0,9673 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,8081 zł - 0,9976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 7
Śruba Wkładka z nacięciem M8 35.0 mm Nylon Naturalny

10400227

Przedział cen netto
1,2163 zł - 0,9852 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M8 20.0 mm Nylon Naturalny

10400197

Przedział cen netto
1,0801 zł - 0,8749 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M4 15.0 mm Nylon Naturalny

10398135

Przedział cen netto
0,194 zł - 0,1571 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M8 60.0 mm Nylon Naturalny

10400234

Przedział cen netto
1,4559 zł - 1,1793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M5 40.0 mm Nylon Naturalny

10398784

Przedział cen netto
0,3023 zł - 0,2448 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M5 8.0 mm Nylon Naturalny

10398692

Przedział cen netto
0,2096 zł - 0,1698 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 20.0 mm Nylon Naturalny

10296158

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 10.0 mm Nylon Naturalny

10295410

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 25.0 mm Nylon Naturalny

10295458

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 10.0 mm Nylon Naturalny

10296127

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 5.0 mm Nylon Naturalny

10296615

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 12.0 mm Nylon Naturalny

10296653

Przedział cen netto
0,1866 zł - 0,1512 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 35.0 mm Nylon Naturalny

10296691

Przedział cen netto
0,1997 zł - 0,1618 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 12.0 mm Nylon Naturalny

10297124

Przedział cen netto
0,1936 zł - 0,1568 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 8.0 mm Nylon Naturalny

10297674

Przedział cen netto
0,2096 zł - 0,1698 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 20.0 mm Nylon Naturalny

10297711

Przedział cen netto
0,2157 zł - 0,1747 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M6 8.0 mm Nylon Naturalny

10298350

Przedział cen netto
0,2461 zł - 0,1994 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M6 20.0 mm Nylon Naturalny

10298398

Przedział cen netto
0,3405 zł - 0,2758 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M8 10.0 mm Nylon Naturalny

10298824

Przedział cen netto
0,9673 zł - 0,7835 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M8 30.0 mm Nylon Naturalny

10298862

Przedział cen netto
0,9976 zł - 0,8081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6