Menu Search

Śruby maszynowe - owalne

Na stanie

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
134 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,9852 zł - 1,2163 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
35.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1402 zł - 0,1731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
5.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1449 zł - 0,1788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1402 zł - 0,1731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
5.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1449 zł - 0,1788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1528 zł - 0,1887 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1545 zł - 0,1907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1588 zł - 0,196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1708 zł - 0,2108 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2379 zł - 0,2937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2701 zł - 0,3335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2774 zł - 0,3425 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,8005 zł - 0,9882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,8576 zł - 1,0588 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
50.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1422 zł - 0,1755 zł 900 Na stanie
M2.5
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1422 zł - 0,1755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1538 zł - 0,1899 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 7
Śruba Wkładka krzyżowa M10 35.0 mm Nylon Naturalny

10299241

Przedział cen netto
1,2163 zł - 0,9852 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 5.0 mm Nylon Naturalny

10295380

Przedział cen netto
0,1731 zł - 0,1402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 12.0 mm Nylon Naturalny

10295427

Przedział cen netto
0,1788 zł - 0,1449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 5.0 mm Nylon Naturalny

10296097

Przedział cen netto
0,1731 zł - 0,1402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 12.0 mm Nylon Naturalny

10296134

Przedział cen netto
0,1788 zł - 0,1449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 6.0 mm Nylon Naturalny

10296622

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 16.0 mm Nylon Naturalny

10296660

Przedział cen netto
0,1887 zł - 0,1528 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 6.0 mm Nylon Naturalny

10297094

Przedział cen netto
0,1907 zł - 0,1545 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 20.0 mm Nylon Naturalny

10297148

Przedział cen netto
0,196 zł - 0,1588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 10.0 mm Nylon Naturalny

10297681

Przedział cen netto
0,2108 zł - 0,1708 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 25.0 mm Nylon Naturalny

10297728

Przedział cen netto
0,2937 zł - 0,2379 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M6 10.0 mm Nylon Naturalny

10298367

Przedział cen netto
0,3335 zł - 0,2701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M6 25.0 mm Nylon Naturalny

10298404

Przedział cen netto
0,3425 zł - 0,2774 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M8 16.0 mm Nylon Naturalny

10298831

Przedział cen netto
0,9882 zł - 0,8005 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M8 50.0 mm Nylon Naturalny

10298879

Przedział cen netto
1,0588 zł - 0,8576 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 8.0 mm Nylon Naturalny

10295403

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 20.0 mm Nylon Naturalny

10295441

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 8.0 mm Nylon Naturalny

10296110

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 25.0 mm Nylon Naturalny

10296165

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 10.0 mm Nylon Naturalny

10296646

Przedział cen netto
0,1899 zł - 0,1538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6