Menu Search

Śruby maszynowe - owalne

Na stanie

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
134 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,1551 zł - 0,1916 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1555 zł - 0,1919 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
10.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1684 zł - 0,2079 zł 1000 Na stanie
M5
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1734 zł - 0,2141 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2448 zł - 0,3023 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
40.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2725 zł - 0,3364 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2897 zł - 0,3577 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
45.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,8068 zł - 0,996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,9108 zł - 1,1244 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1408 zł - 0,1739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1408 zł - 0,1739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
6.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
16.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1538 zł - 0,1899 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
20.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1548 zł - 0,1911 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
8.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1594 zł - 0,1969 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
25.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,1724 zł - 0,2129 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2419 zł - 0,2986 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,2711 zł - 0,3347 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
12.0 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 7
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 25.0 mm Nylon Naturalny

10296684

Przedział cen netto
0,1916 zł - 0,1551 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 10.0 mm Nylon Naturalny

10297117

Przedział cen netto
0,1919 zł - 0,1555 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 6.0 mm Nylon Naturalny

10297667

Przedział cen netto
0,2079 zł - 0,1684 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 16.0 mm Nylon Naturalny

10297704

Przedział cen netto
0,2141 zł - 0,1734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 40.0 mm Nylon Naturalny

10297742

Przedział cen netto
0,3023 zł - 0,2448 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M6 16.0 mm Nylon Naturalny

10298381

Przedział cen netto
0,3364 zł - 0,2725 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M6 45.0 mm Nylon Naturalny

10298428

Przedział cen netto
0,3577 zł - 0,2897 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M8 25.0 mm Nylon Naturalny

10298855

Przedział cen netto
0,996 zł - 0,8068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M10 25.0 mm Nylon Naturalny

10299234

Przedział cen netto
1,1244 zł - 0,9108 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 6.0 mm Nylon Naturalny

10295397

Przedział cen netto
0,1739 zł - 0,1408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 16.0 mm Nylon Naturalny

10295434

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 6.0 mm Nylon Naturalny

10296103

Przedział cen netto
0,1739 zł - 0,1408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3 16.0 mm Nylon Naturalny

10296141

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 8.0 mm Nylon Naturalny

10296639

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M3.5 20.0 mm Nylon Naturalny

10296677

Przedział cen netto
0,1899 zł - 0,1538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 8.0 mm Nylon Naturalny

10297100

Przedział cen netto
0,1911 zł - 0,1548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M4 25.0 mm Nylon Naturalny

10297155

Przedział cen netto
0,1969 zł - 0,1594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 12.0 mm Nylon Naturalny

10297698

Przedział cen netto
0,2129 zł - 0,1724 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M5 30.0 mm Nylon Naturalny

10297735

Przedział cen netto
0,2986 zł - 0,2419 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka krzyżowa M6 12.0 mm Nylon Naturalny

10298374

Przedział cen netto
0,3347 zł - 0,2711 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 ° up to 92
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6