Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1449 zł - 0,1788 zł | 1000 Na stanie |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1502 zł - 0,1854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1449 zł - 0,1788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1402 zł - 0,1731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1485 zł - 0,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2419 zł - 0,2986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1472 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1664 zł - 0,2055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1618 zł - 0,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1485 zł - 0,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1408 zł - 0,1739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2847 zł - 0,3515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1571 zł - 0,194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
1,1793 zł - 1,4559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.