Te śruby maszynowe zaprojektowano z niskim łbem zapewniającym estetyczne wykończenie i oszczędność miejsca. Mała wysokość łba sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań w niewielkiej przestrzeni. Nasza oferta obejmuje wersje z łbem niskim i łbem niskim specjalnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33,4827 zł - 33,4827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
17,1045 zł - 17,1045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
10,7778 zł - 10,7778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
13,2081 zł - 13,2081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
14,2648 zł - 14,2648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
14,2648 zł - 14,2648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
23,1539 zł - 23,1539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
25,822 zł - 25,822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
56,1347 zł - 56,1347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
56,1347 zł - 56,1347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
128,1193 zł - 128,1193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
19,4424 zł - 19,4424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
17,5008 zł - 17,5008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
28,1598 zł - 28,1598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
14,0138 zł - 14,0138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
31,0788 zł - 76,1432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
75,7621 zł - 75,7621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
75,7621 zł - 75,7621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
9,1664 zł - 9,1664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
11,5967 zł - 11,5967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.