Menu Search

Śruba oczkowa M5 30.0 6.0 Stal obrabiana termicznie

Te stalowe śruby wahadłowe są wykorzystywane do podnoszenia, olinowania i zabezpieczania ładunków. To gwintowane pręty z uchem na górze. Ich wytrzymałość mechaniczna i odporność sprawia, że doskonale nadają się do zastosowań w branży wytwórczej.
Numer produktu Essentra:

20198060

Numer produktu produkcyjny:

20198060

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 21,2163 zł
10 - 14 19,0816 zł
15 - 24 18,036 zł
25 + 16,9904 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

21,22 zł

1 x 21,2163 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Tolerancja Standard Tolerance
d1 M5
l1 30.0
d2 5.0
d3 12.0
l2 16.0
w1 6.0
Waga g 6.4
Materiał Stal obrabiana termicznie
Standard DIN 444

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt