Te śruby wahadłowe, zwane również śrubami oczkowymi, to gwintowane drążki z oczkiem (otworem) na głowicy zapewniającej gładką powierzchnię nośną dla jarzma. Umożliwiają dokładną regulację i zapewniają elastyczność. Oczko gwarantuje łatwe manewrowanie śrubą, co skutkuje prostotą dokręcania i odkręcania.
Ruch wahadłowy ramienia powoduje nie tylko szybkie i wygodne zabezpieczenie komponentów, ale również przynosi znaczne oszczędności czasu i wkładanej pracy. Gwintowana śruba, idealna do zastosowań wymagających częstego demontażu i ponownego montażu, gwarantuje solidne połączenie komponentów, minimalizując ryzyko poluzowania lub awarii podczas pracy.
Są łatwe w instalacji i demontażu. Czynności te przeprowadza się ręcznie, a następnie z pomocą narzędzi. Po zamocowaniu części zawiasowej można ją przestawiać w położenie blokady. Gwintowana końcówka pozostaje zamocowana. Są często używane w przemyśle ciężkim, w osłonach maszyn, motoryzacji, budownictwie i branży wytwórczej.
Materiał: Stal obrabiana termicznie, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SR18822, SR18830
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Tolerancja | d1 | d3 | Materiał | d2 | l2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,4261 zł - 21,7826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
5.0
|
16.0
|
||
12,2854 zł - 15,3785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
5.0
|
16.0
|
||
17,9924 zł - 22,4796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
60.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
6.0
|
18.0
|
||
16,2934 zł - 20,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
80.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
6.0
|
18.0
|
||
14,028 zł - 17,5568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
6.0
|
18.0
|
||
16,9904 zł - 21,2163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
5.0
|
16.0
|
||
11,8062 zł - 14,7686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
Standard Tolerance
|
M5
|
12.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
5.0
|
16.0
|
||
25,2243 zł - 31,5412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
10.0
|
26.0
|
||
15,2043 zł - 18,9944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
6.0
|
18.0
|
||
32,064 zł - 40,08 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
100.0
|
Standard Tolerance
|
M12
|
25.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
12.0
|
30.0
|
||
13,4181 zł - 16,7726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
Standard Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
6.0
|
18.0
|
||
23,1767 zł - 28,9709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
75.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
10.0
|
26.0
|
||
18,5588 zł - 23,2203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
8.0
|
22.0
|
||
16,4241 zł - 20,5192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
Standard Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
8.0
|
22.0
|
||
51,8862 zł - 69,1816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
75.0
|
High Tolerance
|
M8
|
18.0
|
Stal nierdzewna 304
|
8.0
|
32.0
|
||
120,937 zł - 151,1713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120.0
|
Standard Tolerance
|
M24
|
45.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
22.0
|
54.0
|
||
49,0109 zł - 65,3478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
40.0
|
||
42,5196 zł - 56,6784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
75.0
|
High Tolerance
|
M6
|
14.0
|
Stal nierdzewna 304
|
6.0
|
32.0
|
||
18,2103 zł - 22,741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
Standard Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Stal obrabiana termicznie
|
10.0
|
26.0
|
||
55,807 zł - 74,4094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
75.0
|
High Tolerance
|
M10
|
20.0
|
Stal nierdzewna 304
|
10.0
|
40.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować