Menu Search

Śruba oczkowa M8 60.0 9.0 Stal obrabiana termicznie

Te stalowe śruby wahadłowe są wykorzystywane do podnoszenia, olinowania i zabezpieczania ładunków. To gwintowane pręty z uchem na górze. Ich wytrzymałość mechaniczna i odporność sprawia, że doskonale nadają się do zastosowań w branży wytwórczej.
Numer produktu Essentra:

20198169

Numer produktu produkcyjny:

20198169

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 22,2618 zł
10 - 14 20,04 zł
15 - 24 18,9073 zł
25 + 17,8182 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

22,26 zł

1 x 22,2618 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Tolerancja Standard Tolerance
d1 M8
l1 60.0
d2 8.0
d3 18.0
l2 22.0
w1 9.0
Waga g 29.0
Materiał Stal obrabiana termicznie
Standard DIN 444

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt