Menu Search

Śruba oczkowa M12 80.0 14.0 Stal obrabiana termicznie

Te stalowe śruby wahadłowe są wykorzystywane do podnoszenia, olinowania i zabezpieczania ładunków. To gwintowane pręty z uchem na górze. Ich wytrzymałość mechaniczna i odporność sprawia, że doskonale nadają się do zastosowań w branży wytwórczej.
Numer produktu Essentra:

20198251

Numer produktu produkcyjny:

20198251

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 37,8582 zł
10 - 14 34,068 zł
15 - 24 32,1947 zł
25 + 30,2778 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

37,86 zł

1 x 37,8582 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Tolerancja Standard Tolerance
d1 M12
l1 80.0
d2 12.0
d3 25.0
l2 30.0
w1 14.0
Waga g 85.0
Materiał Stal obrabiana termicznie
Standard DIN 444

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt