Menu Search

Śruba oczkowa M16 80.0 17.0 Stal obrabiana termicznie

Te stalowe śruby wahadłowe są wykorzystywane do podnoszenia, olinowania i zabezpieczania ładunków. To gwintowane pręty z uchem na górze. Ich wytrzymałość mechaniczna i odporność sprawia, że doskonale nadają się do zastosowań w branży wytwórczej.
Numer produktu Essentra:

20198299

Numer produktu produkcyjny:

20198299

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 53,8902 zł
10 - 14 48,4881 zł
15 - 24 45,787 zł
25 + 43,1296 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

53,89 zł

1 x 53,8902 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Tolerancja Standard Tolerance
d1 M16
l1 80.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 38.0
w1 17.0
Waga g 158.0
Materiał Stal obrabiana termicznie
Standard DIN 444

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt