Menu Search

Śruba oczkowa M20 120.0 22.0 Stal obrabiana termicznie

Te stalowe śruby wahadłowe są wykorzystywane do podnoszenia, olinowania i zabezpieczania ładunków. To gwintowane pręty z uchem na górze. Ich wytrzymałość mechaniczna i odporność sprawia, że doskonale nadają się do zastosowań w branży wytwórczej.
Numer produktu Essentra:

20198343

Numer produktu produkcyjny:

20198343

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 86,9562 zł
10 - 14 78,2431 zł
15 - 24 73,9302 zł
25 + 69,5736 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

86,96 zł

1 x 86,9562 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Tolerancja Standard Tolerance
d1 M20
l1 120.0
d2 18.0
d3 40.0
l2 46.0
w1 22.0
Waga g 371.0
Materiał Stal obrabiana termicznie
Standard DIN 444

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt