Menu Search

Śruba oczkowa M24 120.0 25.0 Stal obrabiana termicznie

Te stalowe śruby wahadłowe są wykorzystywane do podnoszenia, olinowania i zabezpieczania ładunków. To gwintowane pręty z uchem na górze. Ich wytrzymałość mechaniczna i odporność sprawia, że doskonale nadają się do zastosowań w branży wytwórczej.
Numer produktu Essentra:

20198381

Numer produktu produkcyjny:

20198381

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 151,1713 zł
10 - 14 136,0542 zł
15 - 24 128,5174 zł
25 + 120,937 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

151,17 zł

1 x 151,1713 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Tolerancja Standard Tolerance
d1 M24
l1 120.0
d2 22.0
d3 45.0
l2 54.0
w1 25.0
Waga g 512.0
Materiał Stal obrabiana termicznie
Standard DIN 444

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt