20198428
20198428
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 41,6919 zł |
5 - 9 | 37,5096 zł |
10 - 19 | 35,4185 zł |
20 + | 31,2798 zł |
Tolerancja | High Tolerance |
---|---|
d1 | M5 |
l1 | 75.0 |
d2 | 5.0 |
d3 | 12.0 |
l2 | 32.0 |
d4 | 5.0 |
w1 | 6.0 |
Waga g | 20.0 |
Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Standard | DIN 444 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.